무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 16,0N[3.60lb]
사전 행정(PT) 3,0mm[0.12인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 0,6mm[0.024인치]
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 12Vac/Vdc~250Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 1mA~100mA
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN50041+1 LED+플러그인
시리즈
이름
GLS DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 28,0mm[1.10인치]
접점 재질

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 16,0N[3.60lb]
사전 행정(PT) 3,0mm[0.12인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 0,6mm[0.024인치]
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 12Vac/Vdc~250Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 1mA~100mA
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN50041+1 LED+플러그인
시리즈
이름
GLS DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 28,0mm[1.10인치]
접점 재질

문서


제품 특징

  • 전 세계적 응용 분야를 위한 IEC 표준 설계
  • UL, CSA 및 CE
  • 국제 도관 규격
  • 직접 PLC 인터페이스 호환 가능(회로 두 개)
  • 모듈형 구조로 보수 부품비 감소
  • 용이한 설치를 위한 설계
  • 다양한 기본 스위치 버전
  • 다양한 액추에이터 선택 가능
  • 금 접점

응용 분야

  • 기계 도구: 금속 패브리케이션 장비, 프레스, 트랜스퍼 라인 및 특수 기계
  • 자재 취급 장비: 컨베이어, 엘리베이터, 크레인 및 호이스트
  • 포장 기기 및 프로세스 장비
  • 섬유 기계류
  • 건설 기계 및 장비, 차량 및 리프트 트럭

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink