범용 리미트 스위치
GLF 시리즈
Din EN50041 장착. 금속 하우징 비플러그인. 1 LED 파일럿 조명. IP67 씰링. 30mm x 60mm 장착 구멍. UL/CE/CCC 승인
Honeywell의 MICRO SWITCH GLF 리미트 스위치 시리즈 는 글로벌 EN50041 표준에 맞게 설계됐으며 하나의 LED를 포함한 금속 비플러그인 본체 스타일을 특징으로 합니다. 리미트 스위치의 모듈식 설계(헤드/액추에이터, 본체 및 접촉 블록)로 고객의 응용 분야를 충족하는 빠른 반응이 가능합니다.
스위치의 견고한 다이캐스트 금속 하우징은 어느 정도의 IP 또는 NEMA급 엔클로저 밀봉이 필요한 실내 및 실외 적용 분야에서 사용하기에 적합합니다. 상시 폐쇄 스냅액션 접점과 상시 폐쇄 저속액션 접점은 포지티브 개방입니다.