무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 0,165Nm[1.50in-lb]
사전 행정(PT) 26°
초과 행정(OT) 49°
차동 행정(DT)
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN 50047 호환 가능
레버 유형
시리즈
이름
GLS DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
설명 롤러 재질: 세라믹
기관 승인 및
표준
전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아 태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1 준수, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1 GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 26°

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 0,165Nm[1.50in-lb]
사전 행정(PT) 26°
초과 행정(OT) 49°
차동 행정(DT)
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN 50047 호환 가능
레버 유형 롤러 - 컨베이어
시리즈
이름
GLS DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
설명 롤러 재질: 세라믹
기관 승인 및
표준
전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아 태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1 준수, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1 GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 26°

문서


제품 특징

  • 전 세계적 응용 분야를 위한 IEC 표준 설계
  • 전 세계 응용분야에 대한 인증: UL/CSA (미국/캐나다), CE (유럽), CCC (아시아-태평양)1
  • 국제 도관 규격
  • 직접 PLC 인터페이스 호환 가능(회로 두 개)
  • 모듈형 구조로 보수 부품비 감소
  • 용이한 설치를 위한 설계
  • 다양한 기본 스위치 버전
  • 다양한 액추에이터 선택 가능
  • 1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.

응용 분야

  • 기계 도구: 금속 패브리케이션 장비, 프레스, 트랜스퍼 라인 및 특수 기계
  • 자재 취급 장비: 컨베이어, 엘리베이터, 크레인 및 호이스트
  • 포장 기기 및 프로세스 장비
  • 섬유 기계류
  • 건설 기계 및 장비, 차량 및 리프트 트럭

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink