범용 리미트 스위치
GLD 시리즈
소형-Din EN50047 장착. 플라스틱 하우징. IP66/67 밀봉. 20mm ~ 22mm 장착 구멍. UL/CSA/CE/CCC 승인
Honeywell의 MICRO SWITCH GLS 소형 리미트 스위치 제품군은 글로벌 솔루션을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 이 견고하고 신뢰도 높은 리미트 스위치는 수많은 산업 분야, 농업 장비, 운송 장비 및 기타 환경적으로 안전한 스위치가 요구되는 분야(IP 및 NEMA)에 적합합니다.
소형 하우징은 공간 사용이 중요한 곳에서 사용되는 장비에 이상적입니다. 넓은 제품 범위는 세 가지 서로 다른 하우징 방식에 사용할 수 있습니다: 금속 하우징(GLC), 플라스틱 하우징(GLD), 또는 EN50047에 호환 장착되는 세 개 도관의 금속 하우징(GLE) 등.
다양한 액추에이터, 접촉 블록 및 도관/연결 옵션은 제품 응용 분야의 폭을 넓혀줍니다. 오늘날 로직 레벨 제어 장치에 대한 까다로운 요구로 전기 기계식 스위치는 PLC 및 기타 로직 레벨 장치와의 인터페이스 용도로 자주 사용됩니다. GLS 리미트 스위치는 표준 스위치에 금도금 접점 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 로직 레벨 응용 분야에서 스위치의 신뢰도를 향상시킵니다.