무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 0,12Nm [1.10 in lb]
사전 행정(PT) 26°
초과 행정(OT) 49°
차동 행정(DT) 11.5°
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN50047
레버 유형
시리즈
이름
GLS MIN-DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
설명 롤러 재질: 세라믹
기관 승인 및
표준
전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아 태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1 준수, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1 GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 26°

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 0,12Nm [1.10 in lb]
사전 행정(PT) 26°
초과 행정(OT) 49°
차동 행정(DT) 11.5°
제품 유형 EN50041/47 글로벌 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 최대 300Vac/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
하우징 유형 EN50047
레버 유형 롤러 - 컨베이어
시리즈
이름
GLS MIN-DIN
충격 (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g
진동 (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g
UL 파일 # E37138 & E157416
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
설명 롤러 재질: 세라믹
기관 승인 및
표준
전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아 태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1 준수, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1 GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업
작동 위치(OP) 26°

문서


제품 특징

  • 전 세계적 응용 분야를 위한 IEC 표준 설계
  • 전 세계 응용분야에 대한 인증: UL/CSA (미국/캐나다), CE (유럽), CCC (아시아-태평양)1
  • 국제 도관 규격
  • 직접 PLC 인터페이스 호환 가능(회로 두 개)
  • 모듈형 구조로 보수 부품비 감소
  • 용이한 설치를 위한 설계
  • 다양한 기본 스위치 버전
  • 다양한 액추에이터 선택 가능
  • 1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.

응용 분야

  • 기계 도구: 금속 패브리케이션 장비, 프레스, 트랜스퍼 라인 및 특수 기계
  • 자재 취급 장비: 컨베이어, 엘리베이터, 크레인 및 호이스트
  • 포장 기기 및 프로세스 장비
  • 섬유 기계류
  • 건설 기계 및 장비, 차량 및 리프트 트럭

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink