가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 0,330Nm[2.90in-lb] |
사전 행정(PT) | 26° |
초과 행정(OT) | 59° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | EN50041/47 글로벌 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A(열) |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 |
하우징 유형 | EN 50041+ 플러그인 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
GLS DIN |
충격 | (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g |
진동 | (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g |
UL 파일 # | E37138 & E157416 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
설명 | 롤러 재질: 플라스틱 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
작동 위치(OP) | 26° |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 0,330Nm[2.90in-lb] |
사전 행정(PT) | 26° |
초과 행정(OT) | 59° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | EN50041/47 글로벌 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A(열) |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 |
하우징 유형 | EN 50041+ 플러그인 |
레버 유형 | 롤러 - 오프셋 포함 |
시리즈 이름 |
GLS DIN |
충격 | (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c당 50g |
진동 | (액추에이터 없이) IEC 68-2-6당 10g |
UL 파일 # | E37138 & E157416 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
설명 | 롤러 재질: 플라스틱 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
작동 위치(OP) | 26° |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 GLA 시리즈 글로벌 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 8MB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 GLC, GLD & GLE 시리즈 소형 글로벌 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 14MB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
PK 81501: GLS 글로벌 리미트 스위치(GLS-DIN) | 설치 안내 | 영어 | 8MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |