무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 키 인터록 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
스위치 유형 2NC 직접 개방, 저속 액션
접점 재질 은 니켈
케이블 길이 2m
단자부 유형 측면 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 플라스틱
시리즈
이름
GKM
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP66/67, NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # E37138
UL 파일 # E37138
기관 승인 및
표준
UL, CE, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 5백만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
스위치 유형 2NC 직접 개방, 저속 액션
접점 재질 은 니켈
케이블 길이 2m
단자부 유형 측면 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 플라스틱
시리즈
이름
GKM
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP66/67, NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA 파일 # E37138
UL 파일 # E37138
기관 승인 및
표준
UL, CE, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 5백만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

문서

제목 문서 유형 언어 크기
GKM 시리즈 글로벌 소형 안전 키 인터록 스위치 데이터시트 영어 1MB
50018105: GKM/GKE 시리즈 구동 키, 이슈 1(다중 언어) 설치 지침 및 승인 문서 영어 351KB
PK XP-4042: GKM 소형 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 462KB
GKM 시리즈 CE 승인 문서 설치 지침 및 승인 문서 영어 543KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
GKME 이중 연결 마이크로 스위치 안전 스위치, 이슈 2 응용 분야 노트 영어 73KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GKM 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKM 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKM 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 57KB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 소형 엔클로저
  • 측면 또는 상단 키 입구
  • 프리와이어 케이블 또는 마이크로 체인지 커넥터 중에서 선택 가능
  • 하단 또는 측면 케이블 출력
  • 하단 또는 측면, 또는 이중 커넥터 출력
  • 높은 스위칭 전류 성능
  • 2가지 스테인리스강 열쇠 중에서 선택 가능(열쇠 별도 구매)
  • 사용하지 않은 열쇠 입구를 위한 더스트 캡
  • UL, CSA, CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 소형 엔클로저 및 협소한 공간
  • 다중 도어 모듈형 기계
  • 스택형 디자인으로 하나의 스위치를 다른 스위치 위에 장착 가능

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink