제품 유형 | 키 작동식 안전 인터록 스위치 |
액추에이터 | 키 |
스위치 유형 | 2NC 직접 개방, 저속 액션 |
접점 재질 | 금도금 |
케이블 길이 | 1m |
단자부 유형 | 측면 출력 케이블 |
전류 정격 | 1mA~100mA 저에너지 |
전압 | 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc |
하우징 재질 | 플라스틱 |
시리즈 이름 |
GKM |
충격 | IEC 68-2-27에 따른 50g |
진동 | IEC 68-2-6에 따른 10g |
보호 등급 | IP66/67, NEMA 1, 12, 13, EN60529 |
CSA 파일 # | E37138 |
UL 파일 # | E37138 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, SIL 3 지원 가능 |
기대 기계적 수명 | 5백만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122205 |
UNSPSC 상품 | 39122205 안전 스위치 |
설명 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14 |
기술 사양
제품 유형 | 키 작동식 안전 인터록 스위치 |
액추에이터 | 키 |
스위치 유형 | 2NC 직접 개방, 저속 액션 |
접점 재질 | 금도금 |
케이블 길이 | 1m |
단자부 유형 | 측면 출력 케이블 |
전류 정격 | 1mA~100mA 저에너지 |
전압 | 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc |
하우징 재질 | 플라스틱 |
시리즈 이름 |
GKM |
충격 | IEC 68-2-27에 따른 50g |
진동 | IEC 68-2-6에 따른 10g |
보호 등급 | IP66/67, NEMA 1, 12, 13, EN60529 |
CSA 파일 # | E37138 |
UL 파일 # | E37138 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, SIL 3 지원 가능 |
기대 기계적 수명 | 5백만 회 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122205 |
UNSPSC 상품 | 39122205 안전 스위치 |
설명 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
GKM 시리즈 글로벌 소형 안전 키 인터록 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
50018105: GKM/GKE 시리즈 구동 키, 이슈 1(다중 언어) | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 351KB |
PK XP-4042: GKM 소형 안전 인터록 스위치 | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 462KB |
GKM 시리즈 CE 승인 문서 | 설치 지침 및 승인 문서 | 영어 | 543KB |
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 485KB |
GKME 이중 연결 마이크로 스위치 안전 스위치, 이슈 2 | 응용 분야 노트 | 영어 | 73KB |
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 | 카탈로그 정보 | 영어 | 351KB |
GKM 스위치 전기적 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GKM 스위치 기계적 내구성 인증 | 인증서 | 영어 | 25KB |
GKM 스위치 SIRA 인증 | 인증서 | 영어 | 375KB |