무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 키 인터록 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
레버 유형
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션
접점 재질
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 플라스틱
하우징 유형 EN50047
시리즈
이름
GKE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP66, NEMA 1, 12, 13
CSA 파일 # E37138
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
cULus, CE, CCC, SIL 3 지원
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 Directive 93/68/EE로 개정된 저전압 Directive 73/23/EEC. 안전 기능에서 사용하는 구성요소와 관련된 부분만 해당하는 Machinery Directive 98/37/EEC 준수. IEC 947-5-1, EN60947-5-1

기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
레버 유형 해당 없음
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션
접점 재질
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 600Vac 및 250Vdc
하우징 재질 플라스틱
하우징 유형 EN50047
시리즈
이름
GKE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP66, NEMA 1, 12, 13
CSA 파일 # E37138
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
cULus, CE, CCC, SIL 3 지원
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음
설명 Directive 93/68/EE로 개정된 저전압 Directive 73/23/EEC. 안전 기능에서 사용하는 구성요소와 관련된 부분만 해당하는 Machinery Directive 98/37/EEC 준수. IEC 947-5-1, EN60947-5-1

문서

제목 문서 유형 언어 크기
GKE 시리즈 이중 진입 안전 인터록 스위치 데이터시트 영어 774KB
50011906: GKE 시리즈 이중 진입 키 작동식 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 512KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GKE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GKE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 25KB
GK 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 379KB

제품 특징

  • 포지티브 개방 안전 접점
  • 복수의 접점 구정
  • 회전 헤드로 다섯 개 방향에서 액추에이터 사용 허용
  • IEC 60947-5-1에 따른 이중 절연
  • 2가지 표준 액추에이터 중에서 선택 가능
  • 소형 크기
  • 글로벌 승인(cULus, CE, CCC), SIL 3 지원

응용 분야

  • 플라스틱 주물 장비
  • 포장 기계
  • 반도체 생산 장비
  • 목공 기계
  • 금속 변환 장비
  • 인쇄/제지 마감 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink