무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 키 인터록 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
레버 유형
스위치 유형 4NC 직접 개방
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 1mA~100mA 저에너지
전압 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GK
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR57326
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA , SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~40°C[-13°F~104°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 12-250C AC/DC LED
설명 IEC 947-5-1, EN50041

기술 사양

제품 유형 키 작동식 안전 인터록 스위치
액추에이터
레버 유형 해당 없음
스위치 유형 4NC 직접 개방
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 1mA~100mA 저에너지
전압 1Vac/Vdc~50Vac/Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
하우징 유형 EN50041
시리즈
이름
GK
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR57326
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA , SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -25°C~40°C[-13°F~104°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 12-250C AC/DC LED
설명 IEC 947-5-1, EN50041

문서

제목 문서 유형 언어 크기
GK 시리즈 글로벌 키 작동식 안전 인터록 스위치 데이터시트 영어 2MB
PK 80109: GK 시리즈 이중 진입 키 작동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 541KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
GK 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GK 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
GK 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 58KB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • EN50041에 따른 표준 장착
  • 2NC/2NO, 3NC/1NO 또는 4NC 포지티브 개방 접점 사용 가능
  • 측면 또는 상단 키 입구
  • 키 고정을 위한 독특한 마찰 특성
  • 4가지 헤비 듀티 키 중에서 선택 가능(키는 별도로 판매됨)
  • 다이캐스트 아연 하우징
  • 록아웃 장치 제공 가능
  • UL, CSA, CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

다음 분야의 힌지 또는 슬라이딩 가드 도어, 스크린, 보호용 커버 및 엔클로저:
  • 기계 도구 기기
  • 금속작업 기계
  • 특수 용도 기계
  • 로봇 조립 셀
  • 플라스틱 성형 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink