무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 15N
과력 또는 과압 45N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
패키징 표준 튜브
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSS-SMT

기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 15N
과력 또는 과압 45N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
패키징 표준 튜브
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSS-SMT

문서


제품 특징

  • 표면 장착 기술은 자동 조립을 유도하고 수납땜 작업 제거
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질
  • 낮은 굴절(일반적으로 전체의 약 30µm)이 측정 오류를 줄이는 데 도움을 줍니다
  • 감지 소자에 대한 구동 볼의 직접 기계적 커플링은 커플링 오류 감소 및 기계적 히스테리시스 최소화
  • 25°C[77°F]에서 MCTF 2천만회의 제품 정격(적용 분야별 차이)으로 오랜 시간 동안 일관적인 출력을 제공하고 수리나 교체 감소
  • 작은 규격은 인쇄된 회로판(PCB)의 공간 최소화
  • 신호 무결성의 훼손 없이 강화된 감도를 제공하여 시스템 노이즈와 측정 오류 감소
  • 전기 비례 출력은 낮은 비율 척도 오류를 만들어 공급 전압 다양화
  • 저전압 공급은 다양한 배터리 전력 분야에서 이용 가능
  • ESD 감도 범주 레벨 3B(8KV)를 충족하는 정전기 방출(ESD)에 대한 높은 저항은 조립 중 특별 취급의 필요성을 감소
  • 센서 출력은 다양한 장착 스트레스에 대한 민감도 내성 제공

응용 분야

의료:

  • 주입 펌프
  • 외래 비침습 펌프
  • 폐색 검출
  • 신장 투석기
  • 장내 펌프

산업:

  • 부하 및 압축 감지
  • 가변 장력 제어
  • 로봇식 엔드 이펙터
  • 와이어 본딩 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink