무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 10N
과력 또는 과압 30N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
패키징 쇼트 튜브
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSS

기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 10N
과력 또는 과압 30N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
패키징 쇼트 튜브
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
병원 응용 분야 브로셔 영어 5MB
FSS 시리즈 고해상도 사진.jpg 사진 -- 440KB
FSS 시리즈 저해상도 사진.jpg 사진 -- 78KB
FSS 시리즈 로우 프로파일 힘 센서 데이터시트 영어 346KB
FSS 시리즈 로우 프로파일 힘 센서 설치 안내 영어 367KB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 제품 가이드 영어 3MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
주입 펌프의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • Directive 2002/95/EC을 충족하는 RoHS-준수 물질은 규정 준수에 필요한 산업에서 사용 가능
  • 낮은 굴절(일반적으로 전체의 약 30µm)이 측정 오류를 줄이는 데 도움을 줍니다
  • 감지 소자에 대한 구동 볼의 직접 기계적 커플링은 커플링 오류 감소 및 기계적 히스테리시스 최소화
  • 25°C[77°F]에서 MCTF 2천만회의 제품 정격(적용 분야별 차이)으로 오랜 시간 동안 일관적인 출력을 제공하고 수리나 교체 감소
  • 작은 규격은 인쇄된 회로판(PCB)의 공간 최소화
  • 신호 무결성의 훼손 없이 강화된 감도를 제공하여 시스템 노이즈와 측정 오류 감소
  • 전기 비례 출력은 낮은 비율 척도 오류를 만들어 공급 전압 다양화
  • 저전압 공급은 다양한 배터리 전력 분야에서 이용 가능
  • ESD 감도 범주 레벨 3B(8KV)를 충족하는 정전기 방출(ESD)에 대한 높은 저항은 조립 중 특별 취급의 필요성을 감소
  • 센서 출력은 다양한 장착 스트레스에 대한 민감도 내성 제공

응용 분야

의료:

  • 주입 펌프
  • 외래 비침습 펌프
  • 폐색 검출
  • 신장 투석기
  • 장내 펌프

산업:

  • 부하 및 압축 감지
  • 가변 장력 제어
  • 로봇식 엔드 이펙터
  • 와이어 본딩 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink