힘 센서
FSS 시리즈
0N ~ 20N 힘 범위. 비증폭, 비보상. 360mV 일반 출력. 낮은 편향. 소형 크기
FSS 시리즈 힘 센서는 비용 효율적인 가격으로 소형 상업용 등급 패키지로 정밀하고 신뢰할 수 있는 힘 센싱 성능을 제공합니다. 이 센서는 특수 압전저항체 미세 가공 실리콘 감지 소자를 이용하는 입증된 감지 기술을 특징으로 합니다. 저전력 비증폭 비보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 힘 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.
힘 센서는 힘이 가해졌을 때 저항기가 수축하면 실리콘이 삽입된 압전저항체의 저항이 증가한다는 원리로 작동합니다. 이 센서는 응용 분야 내에서 얻은 힘을 스테인리스강 볼을 통해서 실리콘 감지 소자로 직접적으로 집중시킵니다. 저항의 양은 적용되는 힘의 양에 비례하여 변경됩니다. 이 회로 저항의 변경으로 인해 해당 mV 출력 레벨이 변경됩니다.
센서 패키지 설계는 특허받은 모듈식 구조를 채택하고 있습니다. 혁신적인 탄성중합 기술과 공학적으로 주조된 플라스틱을 사용하여 정격 하중에 비해 최대 세 배의 오버포스 용량을 얻을 수 있습니다. 스테인리스강 볼을 이용해 우수한 기계적 안정성을 제공하고 다양한 분야에 적용 가능합니다.
FSS 시리즈 센서는 50°C[122°F]에서실시한 평균 고장 수명(MCTF) 신뢰도 테스트에서 2천만 작동 횟수를 달성했습니다. 이 테스트는 풀 스케일에서 고장 없이 센서의 작동 가능 횟수를 판별합니다.