무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 20N
과력 또는 과압 60N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
패키징 블리스터 팩
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSG

기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 20N
과력 또는 과압 60N
공급 전압 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
선형성 ±0.5% 범위, BFSL
감도 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
패키징 블리스터 팩
온도에 따른 감도 시프트 평균 ±0.5mV
널(Null) 오프셋 ±30mV
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.5mV
입력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
출력 저항 최소 4.0킬로오옴, 평균 5.0킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴
진단 없음
진동 0kHz~2kHz, 20G 사인
충격 150g
가용성 글로벌
설명 50°C에서 MCTF 2천만회
시리즈
이름
FSG

문서

제목 문서 유형 언어 크기
FSG 시리즈 힘 센서 데이터시트 영어 378KB
FSG 시리즈 힘 센서 설치 안내 영어 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
FSG 시리즈 저해상도 사진 사진 -- 47KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB

제품 특징

  • 극도로 낮은 굴절(풀 스케일에서 대략 30μm)은 측정 오차를 줄이는 데 도움을 줍니다.
  • 낮은 반복성 오류(0.2% 스팬)는 전반적인 시스템 정확도 향상
  • 낮은 선형 오류(0.5 % 스팬)는 전체 힘 범위에서 시스템 정확도 향상
  • 낮은 편심 오류는 기계 오정렬로 인한 시스템 정확도 향상
  • 0.0098 N의 해상도는 고객의 시스템 정확도 향상
  • 빠른 반응 시간은 시스템이 보다 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 함으로써 시스템 정확도 향상
  • 저전력 소비로 배터리 분야에서 사용 가능
  • 8kV의 높은 ESD 저항은 조립 중에 특수 취급 감소

응용 분야

의료:

  • 주입 펌프
  • 외래 비침습 펌프
  • 폐색 검출
  • 신장 투석기
  • 장내 펌프

산업:

  • 부하 및 압축 감지
  • 가변 장력 제어
  • 로봇식 엔드 이펙터
  • 와이어 본딩 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink