무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 증폭
출력 디지털 I2C, 주소 0x58
작동력 또는 작동 압력 0lb ~ 1.5lb
과력 또는 과압 6094g[15파운드]
공급 전압 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
전달 기능 5%~95%
작동 온도 0°C~70°C [32°F~158°F]
온도 보정 5°C~50°C[41°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
토탈 에러 밴드(TEB) ±5%FSS 최대
정확성 최대 ±3%FSS BFSL.
진단
진동 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1E(16.9G)
충격 MIL-STD-202, Method 213, Condition F(1500G)
가용성 글로벌
설명 최소 1백만 회 전체 범위 힘 주기
시리즈
이름
FSA

기술 사양

신호 조정 증폭
출력 디지털 I2C, 주소 0x58
작동력 또는 작동 압력 0lb ~ 1.5lb
과력 또는 과압 6094g[15파운드]
공급 전압 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
전달 기능 5%~95%
작동 온도 0°C~70°C [32°F~158°F]
온도 보정 5°C~50°C[41°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
토탈 에러 밴드(TEB) ±5%FSS 최대
정확성 최대 ±3%FSS BFSL.
진단
진동 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1E(16.9G)
충격 MIL-STD-202, Method 213, Condition F(1500G)
가용성 글로벌
설명 최소 1백만 회 전체 범위 힘 주기
시리즈
이름
FSA

문서

제목 문서 유형 언어 크기
FSA 시리즈 힘 센서, 보정/증폭 데이터시트 영어 423KB
FSA 시리즈 힘 센서, 보정/증폭 설치 안내 영어 293KB
FSA 시리즈 힘 센서, 보정/증폭 응용 분야 노트 영어 67KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
FSA 시리즈 디지털 고해상도 사진 사진 -- 442KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
FSA 시리즈 디지털 저해상도 사진 사진 -- 72KB
FSA Series digital CAD model.stp CAD 모델 -- 2MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB

제품 특징

  • 다양한 힘 범위
    • 뉴튼(N): 5, 7.5, 10, 15, 20, 25
    • 파운드(lb): 1, 1.5, 2, 3, 5
    • 그램(g): 500, 750
    • 킬로그램(kg): 1, 2
  • 토탈 에러 밴드(TEB): ±5%FSS
  • 정확도: ±3%FSS
  • 비례 아날로그 또는 SPI- 또는 I2C-호환 디지털 출력
  • 온도 범위 5°C~50°C[41°F~122°F]에서 완전 교정되고 온도 보정
  • 과력: 6804g[15파운드]
  • 공급 전압: 평균 3.3Vdc 또는 평균 5.0Vdc
  • 저전력 소비: 13mW(아날로그) 또는 20mW(디지털)
  • 우수한 부품 대 부품 반복성
  • 향상된 신뢰성
  • 안정적인 인터페이스 플런지
  • 내부 진단 기능 사용 가능
  • REACH 및 RoHS 준수

응용 분야

의료:

  • 외래 비침습적 펌프 압력
  • 주입 펌프
  • 신장 투석기
  • 폐색 검출

산업:

  • 부하 및 압축 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink