무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 증폭
출력 디지털 SPI
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 25N
과력 또는 과압 75N
공급 전압 3.3 V ±10% supply voltage
전달 기능 20%~80%
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
온도 보정 5°C~50°C[41°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확성 ±2 %FSS BFSL typ.
패키징 테이프 앤 릴
널(Null) 오프셋 Varies by transfer function
진단
진동 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
충격 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
시리즈
이름
FMA

기술 사양

신호 조정 증폭
출력 디지털 SPI
작동력 또는 작동 압력 0N ~ 25N
과력 또는 과압 75N
공급 전압 3.3 V ±10% supply voltage
전달 기능 20%~80%
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
온도 보정 5°C~50°C[41°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
정확성 ±2 %FSS BFSL typ.
패키징 테이프 앤 릴
널(Null) 오프셋 Varies by transfer function
진단
진동 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
충격 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
시리즈
이름
FMA

문서

제목 문서 유형 언어 크기
MicroForce FMA Series Force Sensors 데이터시트 영어 589KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet 프로모션 도구 영어 4MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet 프로모션 도구 영어 3MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet 프로모션 도구 영어 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet 프로모션 도구 영어 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines 프로모션 도구 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 기술 정보 영어 852KB
SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 기술 정보 영어 828KB
FMA Series 25 Newton CAD model.stp CAD 모델 -- 1MB
Overforce Design Considerations 기술 정보 영어 753KB
MicroForce Sensor Coupling 기술 정보 영어 1MB
Force Sensor Diagnostics 기술 정보 영어 643KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 기술 정보 영어 2MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
FMA 시리즈 고해상도 사진 사진 영어 879KB
FMA 시리즈 저해상도 사진 사진 영어 114KB

제품 특징

  • Small form factor: 5mm x 5mm[0.20in x 0.20in]
  • 정확도: ±2 %FSS typical
  • SPI- or I2C-compatible digital output
  • Fully calibrated and temperature compensated over a temperature range of 5°C to 50°C [41°F to 122°F
  • ]
  • Available in a wide variety of standard and configurable force ranges
  • 과력: 3X force range
  • 공급 전압: 평균 3.3Vdc 또는 평균 5.0Vdc
  • 저전력 소비: 14mW
  • Enhanced part-to-part repeatability
  • 향상된 신뢰성
  • Stable, stainless steel sphere interface
  • 내부 진단 기능 사용 가능
  • REACH 및 RoHS 준수

응용 분야

의료:

  • 주입 펌프
  • Ambulatory pumps
  • Enteral feeding pumps
  • 신장 투석기

산업:

  • 부하 및 압축 감지
  • Touch panels
  • Switch replacement
  • Robotic equipment
  • Weight measurement
  • Force/grip measuring equipment

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink