힘 센서
MicroForce FMA 시리즈
N 힘 범위. 증폭, 보상됨. 아날로그 또는 디지털(I2C 또는 SPI) 출력
FMA 시리즈는 압전 저항 기반 힘 센서로, 지정된 풀 스케일 힘 범위 및 온도 범위에서 힘을 판독하는 디지털 출력을 제공합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 이용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완전하게 교정되고 온도 보정됩니다.
직접 기계식 커플링으로 센서, 튜빙 커플링, 막 또는 플런저와 쉽게 접할 수 있기 때문에 성능의 반복성과 응용 분야에 신뢰할 수 있는 기계식 인터페이스를 제공합니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다. 이러한 제품은 기계적으로 결합된 구체에 가해지는 힘에 정비례하는 보다 안정적인 출력을 제공합니다. FMA 시리즈는 포켓 테이프 및 릴 포장으로 출시되었습니다.
고객에게 제공되는 가치
FMA 시리즈는 디지털 출력, 다양한 힘 감지 범위 및 향상된 내구성과 정확도를 제공하는 보상된 증폭 힘 센서에 대한 고객의 요구사항에 부합하도록 설계되었습니다. 유연한 설계로 폭넓은 작동 온도 범위에서 다수의 표준 구성이 가능합니다.
차별화
- 다양한 힘 범위로 고객이 감도를 최대화하고 시스템 분해능/성능을 향상시키는 힘 범위를 선택할 수 있습니다.
- 소형 패키지로 공간 제약적인 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
- 견고한 설계로 과도한 힘이 존재할 수 있는 응용 분야에서 향상된 내구성을 제공합니다.
- 강화된 정확성은 힘의 비선형성, 힘의 히스테리시스 및 비반복성으로 인해 발생하는 모든 오류를 포함합니다
- 줄어든 총 오류 대역은 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 디지털 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로프로세서에 직접 인터페이스하는 편리함을 통해서 성능을 향상시킵니다.
- 진단 기능을 이용하여 사용자는 센서 내부에 전기 경로가 파손되었거나 단락이 발생하였는지 여부를 탐지함으로써 센서가 제대로 작동하는지 판단할 수 있습니다.
- 선택 가능한 공급 전압으로 고객에게 설계 유연성을 제공합니다.