무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비접촉 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 비접촉 스위치
레버 유형
스위치 유형 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조
케이블 길이 미리 배선된 10m
전압 24Vdc/0.3A 유도/저항
하우징 재질 적색 ABS 수지 충전
하우징 유형 직사각형 스위치 및 액추에이터
시리즈
이름
FF
충격 10g
진동 50Hz~100Hz
보호 등급 IP67
기관 승인 및
표준
UL, CE
작동 온도 -10°C~55°C[14°F~131°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 비접촉 스위치
레버 유형 없음
스위치 유형 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조
케이블 길이 미리 배선된 10m
전압 24Vdc/0.3A 유도/저항
하우징 재질 적색 ABS 수지 충전
하우징 유형 직사각형 스위치 및 액추에이터
시리즈
이름
FF
충격 10g
진동 50Hz~100Hz
보호 등급 IP67
기관 승인 및
표준
UL, CE
작동 온도 -10°C~55°C[14°F~131°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 해당 없음
인디케이터 해당 없음

문서

제목 문서 유형 언어 크기
FF5 시리즈 자기 구동 비접촉 안전 스위치 데이터시트 영어 680KB
50026830: FF 시리즈 자기 구동식 안전 인터록 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 449KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

제품 특징

  • 비접촉 안전 스위치
  • 스위치는 대부분의 각도에서 자석으로 작동 가능
  • 소형의 견고한 설계
  • 1,000,000 작동에 대한 테스트, 완전 부하
  • 6mm[0.24in] 작동 거리
  • 최고 300mA, 24Vdc 스위칭 기능
  • IP67 밀폐
  • 스테인리스강 옵션
  • UL 및 CE 승인

응용 분야

  • 캔 형성 및 필링(알루미늄, 강철 및 플라스틱)
  • 픽 앤 플레이스 포장 장비
  • 픽 앤 플레이스/조립 장비
  • 반도체 장비
  • 플라스틱 주물 장비
  • 목공 기계
  • 섬유 기계류
  • 인쇄 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink