무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터 - Honeywell


기술 사양

포텐셔미터 유형 정밀
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 1W
저항값 1kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 1천만 회 주기
기계적 회전 360°
단자 터렛
부싱 나사 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 유형 표준
부싱 길이 9.53mm[0.375인치]
샤프트 직경 3.18mm[0.125인치]
샤프트 길이 22.23mm[0.875인치]
샤프트 엔딩 평면 원형
바디 22.23mm[0.875in} 지름, ± 12,7mm[0.50]
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -65°C~125°C[-85°F~257°F]
작동 전압(최대) 750V
선형성 ± 1%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
MKV

기술 사양

포텐셔미터 유형 정밀
소자 유형 전도성 플라스틱
전력 등급 1W
저항값 1kOhm
저항 내성 ± 10%
회전 수명 1천만 회 주기
기계적 회전 360°
단자 터렛
부싱 나사 9.53mm[0.375in] x 32 NEF-2A
부싱 유형 표준
부싱 길이 9.53mm[0.375인치]
샤프트 직경 3.18mm[0.125인치]
샤프트 길이 22.23mm[0.875인치]
샤프트 엔딩 평면 원형
바디 22.23mm[0.875in} 지름, ± 12,7mm[0.50]
전기 테이퍼 선형
작동 온도 -65°C~125°C[-85°F~257°F]
작동 전압(최대) 750V
선형성 ± 1%
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
41113633
UNSPSC 상품 41113633포텐셔미터
시리즈
이름
MKV

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
MKV 시리즈 데이터시트 영어 895KB

제품 특징

  • 선형(정확도) 0.5% 또는 이하
  • 1천만 ~2천만 회 수명 주기
  • 서보 및 부싱 장착
  • 맞춤형 전기적 이동

응용 분야

  • 밸브 위치 피드백
  • 패널 제어
  • 계측 장치
  • 미사일 핀 위치 피드백

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink