무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 & 2, Class I, Groups B, C & D, Div 1 & 2, Class II, Groups E, F & G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
시리즈
이름
EX
가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[0.5lbs~1.25lbs]
사전 행정(PT) 최대 5.56mm[0.219인치](8°)
해제력 0.25lb 최소
차동 행정(DT) 최대 0.18mm[0.007인치](0.25°)
초과 행정(OT) 최대 90°
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
레버 유형
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
하우징 유형 EX
보호 등급 NEMA 1
CSA 파일 # LR57324
UL 파일 # E14274
ATEX 파일 # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
작동 온도 -40°C~71°C[-40°F~160°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 Div 1 & 2, Class I, Groups B, C & D, Div 1 & 2, Class II, Groups E, F & G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
시리즈
이름
EX
가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[0.5lbs~1.25lbs]
사전 행정(PT) 최대 5.56mm[0.219인치](8°)
해제력 0.25lb 최소
차동 행정(DT) 최대 0.18mm[0.007인치](0.25°)
초과 행정(OT) 최대 90°
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
레버 유형 단방향 롤러 레버 및 청동 롤러(.75in 직경 x .25in 너비)
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
하우징 유형 EX
보호 등급 NEMA 1
CSA 파일 # LR57324
UL 파일 # E14274
ATEX 파일 # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
작동 온도 -40°C~71°C[-40°F~160°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • NEMA 1
  • 소형의 견고한 하우징
  • 최대 20암페어 용량
  • 충분한 배선 공간
  • 4개의 측면을 통해 장착
  • 360도까지 조절 가능 롤러 암
  • 비점화성 액추에이터
  • 고정 덮개 나사
  • UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex 및 INMETRO 승인
  • 접지 나사

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 석유화학 공장
  • 컨베이어
  • 자재 취급

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink