무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 온도 탐침 - Honeywell


기술 사양

온도 감지 유형 공기/가스
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
서미스터 유형 NTC
저항 2,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
정확성 20°C[68°F]
BETA(25/85) 3468
R-T 곡선 10
공기 중의 시간 상수 10.0s
공기 중의 소산 상수 1mW/°C
물 속의 소산 상수 해당 없음
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
금속 표면에서의 소산 상수 해당 없음
하우징 재질 황동
전기 인터페이스/커넥터 유형 오버몰딩된 커넥터/2-핀 미니 타이머
장착 방식/기계식 인터페이스 나사산 몸체(M12x1.5)
리드 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
ES110
가용성 글로벌

기술 사양

온도 감지 유형 공기/가스
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
서미스터 유형 NTC
저항 2,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
정확성 20°C[68°F]
BETA(25/85) 3468
R-T 곡선 10
공기 중의 시간 상수 10.0s
공기 중의 소산 상수 1mW/°C
물 속의 소산 상수 해당 없음
물 속의 시간 상수 @ 0.914m/s[3ft/s] 해당 없음
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
금속 표면에서의 소산 상수 해당 없음
하우징 재질 황동
전기 인터페이스/커넥터 유형 오버몰딩된 커넥터/2-핀 미니 타이머
장착 방식/기계식 인터페이스 나사산 몸체(M12x1.5)
리드 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
ES110
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
일체형 커넥터가 있는 ES110 및 ES120 시리즈 패키지형 온도 데이터시트 영어 166KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 견고한 설계
  • 공기/가스 또는 침수 감지
  • NTC(음의 온도 계수) 또는 KTY(실리콘 기반 양의 온도 계수) 유형 출력
  • 향상된 감도
  • 향상된 정확도
  • 향상된 신뢰성
  • 견고한 패키징
  • 빠른 반응
  • 넓은 작동 온도 범위
  • 간편한 설치
  • 맞춤 제작 가능

응용 분야

  • 운송: 엔진 냉각수, 오일 온도, 공기 흡입, 연료 및 엔진 막힘 감지
  • 산업: 컴프레서, 덕트, 유압유 온도 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink