무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 특별 대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 DPDT
액추에이터 직선 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,34N~5,56N[12.0oz~20.0oz]
해제력 최소 0,28N[1.0온스]
사전 행정(PT) 최대 2.29mm[0.090인치]
초과 행정(OT) 최소 0.38mm[0.015인치]
차동 행정(DT) 최대 1.02mm[0.040인치]
작동 위치(OP) 28.20mm ±0.51mm[1.11인치 ±0.020인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm ±0.05mm[1in ±0.002in]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 35,5g[0.078파운드]
패키지 높이 32.49mm[1.28인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 UL: E12252, CSA: LR41370, 4-40 UNC x 0.125인치 나사(록와셔 포함). 섬유유리 절연체가 단자를 격리하고 우발적인 단락 방지
가용성 글로벌
시리즈
이름
DT

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 DPDT
액추에이터 직선 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,34N~5,56N[12.0oz~20.0oz]
해제력 최소 0,28N[1.0온스]
사전 행정(PT) 최대 2.29mm[0.090인치]
초과 행정(OT) 최소 0.38mm[0.015인치]
차동 행정(DT) 최대 1.02mm[0.040인치]
작동 위치(OP) 28.20mm ±0.51mm[1.11인치 ±0.020인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm ±0.05mm[1in ±0.002in]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 35,5g[0.078파운드]
패키지 높이 32.49mm[1.28인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 UL: E12252, CSA: LR41370, 4-40 UNC x 0.125인치 나사(록와셔 포함). 섬유유리 절연체가 단자를 격리하고 우발적인 단락 방지
가용성 글로벌
시리즈
이름
DT

문서


제품 특징

  • Z 유형 스위치와의 장착 상호 호환성
  • 240Vac에서 10A 정격
  • 온도 허용 오차 82°C[180°F]
  • 설계에서 다양한 배선 조합 허용

응용 분야

  • 관개 시스템
  • 세미 트레일러 트럭
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink