무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
DPR 시리즈
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0inH2O~5inH2O
공급 전압 평균 5.0Vdc
공급 전류 평균 2.7mA
전달 기능 Vsupply의 5%~80%
출력 아날로그
반응 시간 1ms
포트
스타일
듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 나사 장착식
전기 단자부 AMP 3-643814-3, 50,8mm 하네스 길이
토탈 에러 밴드(TEB) 낮은 ±1.25%FSS(고객 자동 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS BFSL
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
매체 호환성 공기 및 기타 건조 가스 같은 비부식 비이온 가스
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
DPR 시리즈
측정 유형 게이지
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
0inH2O~5inH2O
공급 전압 평균 5.0Vdc
공급 전류 평균 2.7mA
전달 기능 Vsupply의 5%~80%
출력 아날로그
반응 시간 1ms
포트
스타일
듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 나사 장착식
전기 단자부 AMP 3-643814-3, 50,8mm 하네스 길이
토탈 에러 밴드(TEB) 낮은 ±1.25%FSS(고객 자동 영점 설정 후)
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS BFSL
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2kHz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
매체 호환성 공기 및 기타 건조 가스 같은 비부식 비이온 가스
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 게이지 및 차압 측정
  • 토탈 에러 밴드(TEB): ±1.5%FSS
  • 액체 매질 옵션: 이중 포트 장치에서 wet/wet 작업 가능
  • 업계 선두의 장기적 안정성: ±0.25%FSS
  • 업계 선두의 정확도: ±0.25%FSS BFSL
  • 넓은 압력 범위: 60mbar~10bar | 6kPa~1MPa | 1psi~150psi
  • 8mm x 7mm에 이르는 소형 규격 지원
  • 고파열 압력
  • 0°C~50°C[32°F~122°F]의 온도 범위에 대한 보정
  • 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 파워서플라이로 작동
  • 출력: 비례 아날로그 I2C- 또는 SPI-호환 12-비트 디지털
  • 전력 소비: 절전 모드 옵션을 사용할 때 평균 2uA
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족
  • REACH 및 RoHS 준수
  • 옵션: 내부 진단 기능, 액체 매체, 절전 모드, 온도 출력
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

응용 분야

산업:

  • 난방, 환기, 공기 조절(HVAC)
  • 가변 풍량(VAV) 제어
  • 댐퍼 제어 및 덕트 공기 흐름
  • 필터 모니터링/막힌 필터 탐지
  • 조절식 난방기 제어
  • 실내 공기 청정도
  • 누설 검출
  • 공압 장치 제어
  • 버너 제어
  • 연료-공기 배급
  • 가스 분석기 및 계측기
  • 연기 후드 및 클린 룸