무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 폐회로 전류 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 폐쇄 루프 선형
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±200A
패키지 유형 스루홀 PCB 장착
출력 유형 전류
연속 전류 ±200A
작동 전류 125 A RMS @ 25°C
공급 전류 ±14mA + 출력
공급 전압 ±12.0Vdc~±15.0Vdc
오프셋 전류 < ±0.1mA
오프셋 전류 드리프트 < ±0.3mA
코일 저항 100Ohm
반응 시간 < 0.5µs
코일 감기 횟수 2000
출력 노미널 62.5mA
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
측정 저항 최소 10Ohm, 최대 100Ohm
하우징 재질 유리 충전 PBT(UL94-V0)
장착 3핀의 PCB
핀아웃 스타일 센터
정확성 ±0.5%
가용성 글로벌
설명 더 큰 스루 홀.
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSN

기술 사양

제품 유형 폐쇄 루프 선형
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±200A
패키지 유형 스루홀 PCB 장착
출력 유형 전류
연속 전류 ±200A
작동 전류 125 A RMS @ 25°C
공급 전류 ±14mA + 출력
공급 전압 ±12.0Vdc~±15.0Vdc
오프셋 전류 < ±0.1mA
오프셋 전류 드리프트 < ±0.3mA
코일 저항 100Ohm
반응 시간 < 0.5µs
코일 감기 횟수 2000
출력 노미널 62.5mA
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
측정 저항 최소 10Ohm, 최대 100Ohm
하우징 재질 유리 충전 PBT(UL94-V0)
장착 3핀의 PCB
핀아웃 스타일 센터
정확성 ±0.5%
가용성 글로벌
설명 더 큰 스루 홀.
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSN

문서

제목 문서 유형 언어 크기
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

제품 특징

  • 최대 1275암페어의 전류 감지(제품 목록에 따라 다름)
  • ac, dc 및 임펄스 전류 측정
  • 경쟁력 있는 비용/성능 비율
  • 신속한 응답
  • 높은 과부하 용량
  • 기본 및 보조 회로 사이에 높은 수준의 전기 절연
  • 산업용 작동 온도 범위
  • 작은 크기 및 무게

응용 분야

  • 가변 속도 드라이브
  • 과전류 보호
  • 접지 장애 탐지기
  • 전류 피드백 제어 시스템
  • 로봇공학
  • UPS 및 통신 파워서플라이
  • 용접 파워서플라이
  • 자동차 - 배터리 관리 시스템
  • 전력계