무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 개회로 전류 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 회로 내 아날로그
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±40mA
패키지 유형 PCB 하단 장착
출력 유형 싱크/소스
감도 15mV/AT ±2mV /AT @ 5Vdc
공급 전류 최대 9mA
오프셋 전류 Vs/2
공급 전압 4.5Vdc~10.5Vdc
오프셋 시프트 ±0.064
코일 저항 120Ohm 보통
반응 시간 3µs
코일 감기 횟수 1500
작동 온도 -25°C ~ 100°C[-13°F ~ 212°F]
보관 온도 -65°C ~ 110°C [-85°F ~ 230°F]
장착 5핀의 PCB
핀아웃 스타일 5핀
가용성 글로벌
설명 AT = 앰프 * 회전(따로 명시되지 않는 한, Vs = 5Vdc, Ta = 25°C를 기반으로 한 특성)
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSL

기술 사양

제품 유형 회로 내 아날로그
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±40mA
패키지 유형 PCB 하단 장착
출력 유형 싱크/소스
감도 15mV/AT ±2mV /AT @ 5Vdc
공급 전류 최대 9mA
오프셋 전류 Vs/2
공급 전압 4.5Vdc~10.5Vdc
오프셋 시프트 ±0.064
코일 저항 120Ohm 보통
반응 시간 3µs
코일 감기 횟수 1500
작동 온도 -25°C ~ 100°C[-13°F ~ 212°F]
보관 온도 -65°C ~ 110°C [-85°F ~ 230°F]
장착 5핀의 PCB
핀아웃 스타일 5핀
가용성 글로벌
설명 AT = 앰프 * 회전(따로 명시되지 않는 한, Vs = 5Vdc, Ta = 25°C를 기반으로 한 특성)
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSL

문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSLW 시리즈 소형 유선 개회로 전류 센서 데이터시트 영어 227KB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

제품 특징

  • ac 또는 dc 전류 감지
  • 선형 비례 출력
  • 인터페이스 유연성을 위한 전류 싱킹 또는 소싱 출력
  • 삽입 손실 없음
  • 빠른 반응 시간
  • 제한된 공간의 응용 분야를 위한 소형 규격
  • 정확한 저비용 감지
  • 최소 에너지 손실
  • 최대 전류는 도체 크기에 의해서만 제한
  • 내장된 온도 보정 기능으로 신뢰성 높은 작동 지원
  • 작동 온도: -25°C ~ 100°C[-13°F ~ 212°F]
  • RoHs 준수(리드 프리)

응용 분야

  • 분야, HVAC 및 소비자 도구의 모터 제어
  • 전자 회로의 전류 모니터링
  • 과전류 보호
  • 접지 장애 탐지기
  • 로봇공학
  • 산업용 공정 제어
  • UPS 및 통신 파워서플라이
  • 용접 전류 모니터링
  • 모바일 장비의 배터리 관리 시스템
  • 와트 미터
  • 가변 속도 드라이브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink