무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 개회로 전류 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 유도형 아날로그
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±125A
패키지 유형 PCB 하단 장착
출력 유형 전압
감도 19.6mV N* ±1.3mV N* @ 8Vdc
공급 전류 최대 20mA
오프셋 전류 Vcc/2 ±2%
공급 전압 6.0Vdc~12.0Vdc
오프셋 시프트 ±0.02
코일 저항 해당 없음
반응 시간 3µs
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
하우징 재질 PBT 폴리에스터
장착 3핀의 PCB
핀아웃 스타일 3핀
가용성 글로벌
설명 N* = 회전 수
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSLA

기술 사양

제품 유형 유도형 아날로그
감지 전류 유형 ac 또는 dc
감지 전류 범위 ±125A
패키지 유형 PCB 하단 장착
출력 유형 전압
감도 19.6mV N* ±1.3mV N* @ 8Vdc
공급 전류 최대 20mA
오프셋 전류 Vcc/2 ±2%
공급 전압 6.0Vdc~12.0Vdc
오프셋 시프트 ±0.02
코일 저항 해당 없음
반응 시간 3µs
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
하우징 재질 PBT 폴리에스터
장착 3핀의 PCB
핀아웃 스타일 3핀
가용성 글로벌
설명 N* = 회전 수
UNSPSC
코드
41111928
UNSPSC 상품 41111928 전류 센서
시리즈
이름
CSLA

문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 카탈로그 정보 영어 234KB
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 설치 안내 영어 58KB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

제품 특징

  • 선형 출력
  • AC 또는 DC 전류 감지
  • 스루홀 설계
  • 빠른 반응 시간
  • 입력에서 출력 전압 격리
  • 최소 에너지 손실
  • 최대 전류는 도체 크기에 의해서만 제한
  • 조절 성능 및 내장 온도 보정 기능으로 신뢰성 높은 작동 보장
  • 정확한 저비용 감지
  • 작동 온도 범위 - 25°C ~ 85°C
  • 하우징: PBT 폴리에스터

응용 분야

  • 가변 속도 드라이브
  • 과전류 보호
  • 접지 장애 탐지기
  • 전류 피드백 제어 시스템
  • 로봇공학
  • UPS 및 통신 파워서플라이
  • 용접 파워서플라이
  • 자동차 - 배터리 관리 시스템
  • 전력계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink