제품 유형 | 유도형 아날로그 |
감지 전류 유형 | ac 또는 dc |
감지 전류 범위 | ±72A |
패키지 유형 | PCB 하단 장착 |
출력 유형 | 전압 |
감도 | 32.7mV N* ±3.0mV N* @ 8Vdc |
공급 전류 | 최대 20mA |
오프셋 전류 | Vcc/2 ±2% |
공급 전압 | 6.0Vdc~12.0Vdc |
오프셋 시프트 | ±0.02 |
코일 저항 | 해당 없음 |
반응 시간 | 3µs |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~100°C[-40°F~212°F] |
하우징 재질 | PBT 폴리에스터 |
장착 | 3핀의 PCB |
핀아웃 스타일 | 3핀 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | N* = 회전 수 |
UNSPSC 코드 |
41111928 |
UNSPSC 상품 | 41111928 전류 센서 |
시리즈 이름 |
CSLA |
기술 사양
제품 유형 | 유도형 아날로그 |
감지 전류 유형 | ac 또는 dc |
감지 전류 범위 | ±72A |
패키지 유형 | PCB 하단 장착 |
출력 유형 | 전압 |
감도 | 32.7mV N* ±3.0mV N* @ 8Vdc |
공급 전류 | 최대 20mA |
오프셋 전류 | Vcc/2 ±2% |
공급 전압 | 6.0Vdc~12.0Vdc |
오프셋 시프트 | ±0.02 |
코일 저항 | 해당 없음 |
반응 시간 | 3µs |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~100°C[-40°F~212°F] |
하우징 재질 | PBT 폴리에스터 |
장착 | 3핀의 PCB |
핀아웃 스타일 | 3핀 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | N* = 회전 수 |
UNSPSC 코드 |
41111928 |
UNSPSC 상품 | 41111928 전류 센서 |
시리즈 이름 |
CSLA |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 | 카탈로그 정보 | 영어 | 234KB |
---|---|---|---|
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 | 설치 안내 | 영어 | 58KB |
전류 센서 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 870KB |
전류 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 885KB |