Relialign™ 도어 인터록 스위치
CDI 시리즈
상업용 스윙 도어 분야에 사용하도록 설계됨.
Honeywell Relialign™ CDI 시리즈 주택용 도어 인터록 스위치는 전기기계식 장치로, 스윙도어 응용 분야, 특히 요리 운반용 승강기, 자재 리프트, 장애인용 리프트, 미국 개인 주택 스윙도어 엘리베이터에 사용하도록 설계되었습니다. 캐나다의 경우 CDI는 스윙도어 응용 분야, 특히 요리 운반용 승강기, 자재 리프트 및 주택용 엘리베이터에 사용하도록 설계되었으나 장애인 리프트용은 아닙니다. 인터록은 도어를 제 위치에 고정하고 잠재적으로 안전하지 않은 상황에서 열리는 것을 방지해 줍니다(예: 엘리베이터 문 앞에 엘리베이터/리프트가 도착하지 않은 경우).
CDI 시리즈 인터록은 구성이 가능하고 왼쪽 및 오른쪽 버전으로 제공되므로 간편하게 설치할 수 있고, 맞춤화가 가능하며 기존 설계에 새롭게 장착할 수 있습니다. 엘리베이터 인터록의 몇몇 설계적 특징으로 안전성이 향상되어 골칫거리인 멈춤 상황 및 기사 호출이 감소되고 배선 및 설치가 간소화됐습니다.