무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 Relialign™ 도어 인터록 스위치 - Honeywell


기술 사양

커넥터 RJ-45 카테고리 5 커넥터
유형 왼쪽 인터록
전류 부하 0.2A, 24Vdc, 0.35A, 24Vac, 60Hz
금속
솔레노이드 제어 내장
Cat 5 연결 제공 가능
전압 24Vac/Vdc, ±5%
하우징 재질 금속(흰색)
기대 기계적 수명 내구 수명: 최소 1백만 회 작동
작동 온도 4°C~38°C[40°F~100°F]
설명 시리즈 도선
기관 승인 및
표준
ASME A17.1, ASME A18.1, cULus 및 CAN/CSA B44
가용성 북아메리카

기술 사양

커넥터 RJ-45 카테고리 5 커넥터
유형 왼쪽 인터록
전류 부하 0.2A, 24Vdc, 0.35A, 24Vac, 60Hz
금속
솔레노이드 제어 내장
Cat 5 연결 제공 가능
전압 24Vac/Vdc, ±5%
하우징 재질 금속(흰색)
기대 기계적 수명 내구 수명: 최소 1백만 회 작동
작동 온도 4°C~38°C[40°F~100°F]
설명 시리즈 도선
기관 승인 및
표준
ASME A17.1, ASME A18.1, cULus 및 CAN/CSA B44
가용성 북아메리카

문서


제품 특징

  • ASME A17.1, ASME A18.1, cULus 및 CAN/CSA B44 준수
  • 사용자 위험 없는 손쉬운 액추에이션을 위한 수동 오버라이드
  • 1백만 회 작동의 긴 기계적 수명
  • 열쇠와 인터록의 간극을 최소화하면서 도어를 홀드하는 도어 닫힘 고정 캠
  • 675파운드 인장력의 상업용 인장력 표준 2배까지 초과
  • 내장 솔레노이드 제어
  • 개방 또는 노출 접촉 없음
  • 사용자 위험 없는 손쉬운 액추에이션을 위한 수동 오버라이드
  • Cat 5 연결 제공 가능
  • ac 및 dc 분야를 위한 범용 전압
  • 구성 가능한 플랫폼

응용 분야

  • 미국용: 스윙 도어 분야, 특히 요리운반용 엘리베이터, 자재 리프트, 거동이 불편한 사람들을 위한 엘리베이터 및 미국의 개인 주거용 스윙도어 엘리베이터
  • 캐나다용: 스윙 도어 분야, 특히 요리운반용 엘리베이터, 자재 리프트 및 주택용 엘리베이터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink