커넥터 | 6핀 단자 스트립 |
유형 | 왼쪽 인터록 |
전류 부하 | 0.2A, 24Vdc, 0.35A, 24Vac, 60Hz |
키 | 금속 |
솔레노이드 제어 | 내장 |
전압 | 24Vac/Vdc, ±5% |
하우징 재질 | 금속(흰색) |
기대 기계적 수명 | 내구 수명: 최소 1백만 회 작동 |
작동 온도 | 4°C~38°C[40°F~100°F] |
설명 | 시리즈 도선 |
기관 승인 및 표준 |
ASME A17.1, ASME A18.1, cULus 및 CAN/CSA B44 |
가용성 | 북아메리카 |
기술 사양
커넥터 | 6핀 단자 스트립 |
유형 | 왼쪽 인터록 |
전류 부하 | 0.2A, 24Vdc, 0.35A, 24Vac, 60Hz |
키 | 금속 |
솔레노이드 제어 | 내장 |
전압 | 24Vac/Vdc, ±5% |
하우징 재질 | 금속(흰색) |
기대 기계적 수명 | 내구 수명: 최소 1백만 회 작동 |
작동 온도 | 4°C~38°C[40°F~100°F] |
설명 | 시리즈 도선 |
기관 승인 및 표준 |
ASME A17.1, ASME A18.1, cULus 및 CAN/CSA B44 |
가용성 | 북아메리카 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Relialign™ CDI 시리즈 상용 도어 인터록 스위치 제품 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
50066001: Installation Instructions for Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch | 설치 안내 | 영어 | 728KB |
Relialign™ CDI 상업용 도어 인터록 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 803KB |
스윙 도어 인터록 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 94KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Nomenclature Tree | 제품 형명 체계 | 영어 | 791KB |