무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 플렉서블 히터 - Honeywell


기술 사양

총전력량 60W
와트 밀도 1,55W/cm²[10W/in²]
전압 110V
저항값 201.7Ohm
길이 76,2mm[3인치]
너비 50,8mm[2인치]
절연 재질 실리콘
연결 22AWG 도선, 600mm[24인치]
접착제 3M 966PSA
시리즈
이름
C3200

기술 사양

총전력량 60W
와트 밀도 1,55W/cm²[10W/in²]
전압 110V
저항값 201.7Ohm
길이 76,2mm[3인치]
너비 50,8mm[2인치]
절연 재질 실리콘
연결 22AWG 도선, 600mm[24인치]
접착제 3M 966PSA
시리즈
이름
C3200

문서

제목 문서 유형 언어 크기
플렉서블 히터 제품 라인 가이드 영어 133KB
플렉서블 히터는 의료 산업 오토클레이브 요구조건 충족 응용 분야 노트 영어 1MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • 최대 전력: 16W/cm²[40W/in²]
  • 최대 작동/보관 온도: 250°C[482°F]
  • 최대 규격: 610mm x 610mm[24in x 24in]
  • 평면, 몰드 투 쉐이프 및 스피럴 랩 같은 다양한 형태 가능
  • 다양한 단자 사용 가능.
  • 다양한 전압 지원

응용 분야

  • 공기 밸브
  • 가전기기
  • 위성
  • 의료 전자기기
  • 통신 장비
  • 음식 산업

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink