무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 플렉서블 히터 - Honeywell


기술 사양

총전력량 10W
와트 밀도 0,78W/cm²[5W/in²]
전압 28V
저항값 78.4Ohm
길이 50,8mm[2인치]
너비 25,4mm[1인치]
절연 재질 실리콘
연결 22AWG 도선, 600mm[24인치]
접착제 무접착
시리즈
이름
C3200

기술 사양

총전력량 10W
와트 밀도 0,78W/cm²[5W/in²]
전압 28V
저항값 78.4Ohm
길이 50,8mm[2인치]
너비 25,4mm[1인치]
절연 재질 실리콘
연결 22AWG 도선, 600mm[24인치]
접착제 무접착
시리즈
이름
C3200

문서

제목 문서 유형 언어 크기
플렉서블 히터 제품 라인 가이드 영어 133KB
플렉서블 히터는 의료 산업 오토클레이브 요구조건 충족 응용 분야 노트 영어 1MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB

제품 특징

  • 최대 전력: 16W/cm²[40W/in²]
  • 최대 작동/보관 온도: 250°C[482°F]
  • 최대 규격: 610mm x 610mm[24in x 24in]
  • 평면, 몰드 투 쉐이프 및 스피럴 랩 같은 다양한 형태 가능
  • 다양한 단자 사용 가능.
  • 다양한 전압 지원

응용 분야

  • 공기 밸브
  • 가전기기
  • 위성
  • 의료 전자기기
  • 통신 장비
  • 음식 산업

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink