무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특수 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 4,17N~10,84N[15oz~39oz]
해제력 최소 2,78N[10온스]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.05mm[0.002인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 플런저
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
시리즈
이름
BZG/BZH
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~121°C[-25°F~250°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, SPDT, 고온, 400°F에서 100시간 동안 견딜 수 있음
기관 승인 및
표준
UL
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 4,17N~10,84N[15oz~39oz]
해제력 최소 2,78N[10온스]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.05mm[0.002인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 플런저
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
시리즈
이름
BZG/BZH
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~121°C[-25°F~250°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, SPDT, 고온, 400°F에서 100시간 동안 견딜 수 있음
기관 승인 및
표준
UL
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 657KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
폐쇄형 스위치 BZG/BZH 시리즈 카탈로그 정보 영어 386KB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 제품 형명 체계 영어 1MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

제품 특징

  • 캐스트 알루미늄 하우징
  • 측면 또는 플런저 장착
  • UL 인정, 파일 #E12252
  • 접지 나사
  • NEMA 1, 3, 4, 13에 따른 밀봉

응용 분야

  • 포장 장비
  • 특수 기계
  • 섬유 기계류
  • 컨베이어
  • 건설 기계 및 장비
  • 인쇄업 기계
  • 오버헤드 크레인 및 호이스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink