가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 2,78N~5,56N[10oz~20oz] |
해제력 | 최소 1,67N[6온스] |
사전 행정(PT) | 최대 4.78mm[0.188인치] |
초과 행정(OT) | 최소 5.56mm[0.219인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.15mm[0.006인치] |
제품 유형 | 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 탑 롤러 암 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 125Vac, 250Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항 |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
하우징 유형 | 스플릿 하우징, 측면 장착 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
BZG/BZH |
UL 파일 # | E12252 |
작동 온도 | -32°C~71°C[-25°F~160°F] |
설명 | 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 250° 현장 조절 가능 |
기관 승인 및 표준 |
UL |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 2,78N~5,56N[10oz~20oz] |
해제력 | 최소 1,67N[6온스] |
사전 행정(PT) | 최대 4.78mm[0.188인치] |
초과 행정(OT) | 최소 5.56mm[0.219인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.15mm[0.006인치] |
제품 유형 | 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 탑 롤러 암 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 125Vac, 250Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항 |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
하우징 유형 | 스플릿 하우징, 측면 장착 |
레버 유형 | 롤러 - 조절 가능 |
시리즈 이름 |
BZG/BZH |
UL 파일 # | E12252 |
작동 온도 | -32°C~71°C[-25°F~160°F] |
설명 | 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 250° 현장 조절 가능 |
기관 승인 및 표준 |
UL |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
BZG1-2RN2 고해상도 사진 | 사진 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
BZG1-2RN2 저해상도 사진 | 사진 | -- | 138KB |
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 657KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
폐쇄형 스위치 BZG/BZH 시리즈 | 카탈로그 정보 | 영어 | 386KB |
고형 폐기물 관리 및 폐기 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 | 제품 형명 체계 | 영어 | 1MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |