무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 미디엄듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[8oz~20oz]
해제력 최소 1,67N[6온스]
사전 행정(PT) 최대 5.94mm[0.234인치]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.15mm[0.006인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 롤러 암
단자부 유형 20mm[0.79in] 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 IP65
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
레버 유형
시리즈
이름
E7/V7
작동 온도 -30°C~71°C[-22°F~160°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 180° 현장 조절 가능
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[8oz~20oz]
해제력 최소 1,67N[6온스]
사전 행정(PT) 최대 5.94mm[0.234인치]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.15mm[0.006인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 롤러 암
단자부 유형 20mm[0.79in] 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 IP65
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
레버 유형 롤러 - 원웨이 조절 가능
시리즈
이름
E7/V7
작동 온도 -30°C~71°C[-22°F~160°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 180° 현장 조절 가능
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 측면 또는 플런저 장착
  • 가역성 액추에이터 시설
  • 도관 스레드 선택 가능
  • 견고한 알루미늄 하우징
  • -30°C~71°C[-22°F~160°F] 온도 범위
  • 다양한 액추에이터 선택 가능
  • 갱 장착 기능

응용 분야

  • 포장 장비
  • 특수 기계
  • 섬유 기계류
  • 컨베이어
  • 건설 기계 및 장비
  • 인쇄업 기계
  • 오버헤드 크레인 및 호이스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink