스위치 유형 | 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L] |
전류 정격 | 15A |
밀폐 | 없음 |
회로 | DPDT |
액추에이터 | 낮은 오버트래블 플런저 |
단자 | 나사 |
작동 온도 | -55°C~85°C[-67°F~185°F] |
전압 | 250Vac |
접점 유형 | 은 |
작동력(OF) | 최대 3,97N~6,67N[14oz~24oz] |
해제력 | 최소 1,11N[4.0온스] |
초과 행정(OT) | 최소 1.52mm[0.060인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0025mm[0.001인치] |
재질 | 플라스틱 |
하우징 재질 | 범용 페놀계 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA, ENEC |
장착 나사 크기 | 3.53mm[0.139인치] |
장착 센터 | 25,4mm[1인치] |
조임 토크 | 0,33Nm[3.0in-lb] |
무게 | 24.94g~34.01g[0.055lb~0.075lb] |
패키지 높이 | 24,1mm[0.95인치] |
패키지 너비 | 17,5mm[0.69인치] |
패키지 길이 | 49,3mm[1.94인치] |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
BZ/BA/WA/YZ |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L] |
전류 정격 | 15A |
밀폐 | 없음 |
회로 | DPDT |
액추에이터 | 낮은 오버트래블 플런저 |
단자 | 나사 |
작동 온도 | -55°C~85°C[-67°F~185°F] |
전압 | 250Vac |
접점 유형 | 은 |
작동력(OF) | 최대 3,97N~6,67N[14oz~24oz] |
해제력 | 최소 1,11N[4.0온스] |
초과 행정(OT) | 최소 1.52mm[0.060인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0025mm[0.001인치] |
재질 | 플라스틱 |
하우징 재질 | 범용 페놀계 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA, ENEC |
장착 나사 크기 | 3.53mm[0.139인치] |
장착 센터 | 25,4mm[1인치] |
조임 토크 | 0,33Nm[3.0in-lb] |
무게 | 24.94g~34.01g[0.055lb~0.075lb] |
패키지 높이 | 24,1mm[0.95인치] |
패키지 너비 | 17,5mm[0.69인치] |
패키지 길이 | 49,3mm[1.94인치] |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
BZ/BA/WA/YZ |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE & 6AS 시리즈 프리미엄 대형 스냅액션 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 780KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
뛰어난 이동성 범위 - BZ 스위치 | 사례 연구 | 영어 | 127KB |
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 백서 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 13MB |