무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R)
시리즈
이름
BX 스위치
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[0.015인치]
초과 행정(OT) 최소 4.83mm[0.190인치]
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 탑롤러 플런저
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 20mm 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
설명 헤드는 캠 또는 슬라이드 구동을 위해 90도 증분으로 조립 가능
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
작동 위치(OP) 68,6 ± 1,0mm[2.700 ± 0.040in]

기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R)
시리즈
이름
BX 스위치
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[0.015인치]
초과 행정(OT) 최소 4.83mm[0.190인치]
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 탑롤러 플런저
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 20mm 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
설명 헤드는 캠 또는 슬라이드 구동을 위해 90도 증분으로 조립 가능
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
작동 위치(OP) 68,6 ± 1,0mm[2.700 ± 0.040in]

문서


제품 특징

  • UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 승인
  • 밀폐 - IP67 및 NEMA 1, 3, 4, 6 및 13의 응용 대상 부분
  • 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 도관 선택 옵션
  • LSX 호환
  • 마이크로 스위치 ML-E1 및 HDLS와의 추적 상호 호환성
  • 다양한 헤드 및 비점화성 액추에이터
  • 10A 연속 전기 운반 정격
  • 은 또는 금 접점 중에서 선택 가능
  • 내부 접지 나사

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 해양 시추
  • 곡물 엘리베이터
  • 석유화학 공장
  • 화학 공장
  • 폐기물 처리
  • 페인트 부스
  • 광산 컨베이어
  • 펄프 및 종이 코팅
  • 위험 폐기물 취급