무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
시리즈
이름
BX2 스위치
가용성 글로벌
사전 행정(PT) 최대 9°
차동 행정(DT) 최대 4°
초과 행정(OT) 최소 68°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
레버 유형
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 316L 스테인리스강
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
시리즈
이름
BX2 스위치
가용성 글로벌
사전 행정(PT) 최대 9°
차동 행정(DT) 최대 4°
초과 행정(OT) 최소 68°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
레버 유형 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 316L 스테인리스강
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • cULus, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC(Gost-R) 승인
  • 밀폐 - IP67 및 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13의 적용 대상 부분
  • 고도의 부식성 및/또는 가성 환경에서 보호 기능을 제공하는 316L 스테인리스 하우징
  • 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 도관 선택 옵션
  • LSX 호환
  • 다양한 헤드 및 비점화성 액추에이터
  • 10A 연속 전기 운반 정격
  • 은 또는 금 접점 중에서 선택 가능
  • 내부 접지 나사

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 해양 시추
  • 곡물 엘리베이터
  • 석유화학 공장
  • 화학 공장
  • 폐기물 처리
  • 페인트 부스
  • 광산 컨베이어
  • 펄프 및 종이 코팅
  • 위험 폐기물 취급