무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
시리즈
이름
BX2 스위치
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[0.020인치]
초과 행정(OT) 최소 4.83mm[0.190인치]
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 탑 플런저
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 316L 스테인리스강
단자부 유형 20mm 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
시리즈
이름
BX2 스위치
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,45Nm[4in-lb]
사전 행정(PT) 최대 1.78mm[0.070인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[0.020인치]
초과 행정(OT) 최소 4.83mm[0.190인치]
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인
액추에이터 탑 플런저
공급 전압 최대 600Vac 및 250Vdc
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
전류 정격 10A(열)
하우징 재질 316L 스테인리스강
단자부 유형 20mm 도관
하우징 유형 BX 비플러그인
보호 등급 IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13
작동 온도 -40°C~70°C[-40°F~158°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • cULus, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC(Gost-R) 승인
  • 밀폐 - IP67 및 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13의 적용 대상 부분
  • 고도의 부식성 및/또는 가성 환경에서 보호 기능을 제공하는 316L 스테인리스 하우징
  • 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 도관 선택 옵션
  • LSX 호환
  • 다양한 헤드 및 비점화성 액추에이터
  • 10A 연속 전기 운반 정격
  • 은 또는 금 접점 중에서 선택 가능
  • 내부 접지 나사

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 해양 시추
  • 곡물 엘리베이터
  • 석유화학 공장
  • 화학 공장
  • 폐기물 처리
  • 페인트 부스
  • 광산 컨베이어
  • 펄프 및 종이 코팅
  • 위험 폐기물 취급

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink