승인 | Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
기관 승인 및 표준 |
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
시리즈 이름 |
BX2 스위치 |
가용성 | 글로벌 |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
차동 행정(DT) | 최대 5° |
초과 행정(OT) | 최소 60° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
레버 유형 | |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
전류 정격 | 10A(열) |
하우징 재질 | 316L 스테인리스강 |
단자부 유형 | 20mm 도관 |
하우징 유형 | BX 비플러그인 |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13 |
작동 온도 | -40°C~70°C[-40°F~158°F] |
설명 | 레버 포함 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
기술 사양
승인 | Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
기관 승인 및 표준 |
cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
시리즈 이름 |
BX2 스위치 |
가용성 | 글로벌 |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
차동 행정(DT) | 최대 5° |
초과 행정(OT) | 최소 60° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 내후 밀폐, 방폭 리미트 스위치/유럽 및 글로벌 승인 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
공급 전압 | 최대 600Vac 및 250Vdc |
레버 유형 | 1.5인치 고정 길이 레버 및 전면 장착 나일론 롤러(.75in 직경 x .25in 너비) |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
전류 정격 | 10A(열) |
하우징 재질 | 316L 스테인리스강 |
단자부 유형 | 20mm 도관 |
하우징 유형 | BX 비플러그인 |
보호 등급 | IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 및 13 |
작동 온도 | -40°C~70°C[-40°F~158°F] |
설명 | 레버 포함 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
BX24A3K-1A 고해상도 사진 | 사진 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
BX24A3K-1A 저해상도 사진 | 사진 | -- | 150KB |
마이크로 스위치 BX/BX2 시리즈 방폭 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 6MB |
50047766: 마이크로 스위치 BX2 시리즈 방폭 리미트 스위치(스테인리스강) | 설치 안내 | 영어 | 4MB |
마이크로 스위치 위험 장소 승인 매트릭스 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 517KB |
BX2 시리즈: 가스 회수 장치 및 기타 석유/가스 시추 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 667KB |
위험 장소 승인 가이드: 마이크로 스위치 위험 지역 리미트 스위치 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 3MB |
BX2 시리즈: 파이프라인 피그 통로 탐지/인디케이터 응용 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 635KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
마이크로 스위치 위험 지역 스위치 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 27MB |
백서: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 백서 | 영어 | 3MB |