무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 미디엄듀티 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,78N~5,00N[10oz~18oz]
해제력 최소 1,67N[6온스]
사전 행정(PT) 최대 4.78mm[0.188인치]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.15mm[0.006인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 롤러 암
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 22A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 IP40, NEMA 1
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
레버 유형
시리즈
이름
E6/V6
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 플런저에 씰부트 없음, 레버 수평으로 360°(45° 증분), 수직으로 180° 현장 조절 가능
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,78N~5,00N[10oz~18oz]
해제력 최소 1,67N[6온스]
사전 행정(PT) 최대 4.78mm[0.188인치]
초과 행정(OT) 최소 5.56mm[0.219인치]
차동 행정(DT) 최대 0.15mm[0.006인치]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 롤러 암
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 22A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 IP40, NEMA 1
하우징 유형 스플릿 하우징, 측면 장착
레버 유형 롤러 - 조절 가능
시리즈
이름
E6/V6
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 플런저에 씰부트 없음, 레버 수평으로 360°(45° 증분), 수직으로 180° 현장 조절 가능
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 657KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
마이크로 스위치 E6/V6 시리즈 미디엄듀티 리미트 스위치 데이터시트 영어 7MB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 응용 분야 노트 영어 780KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 제품 형명 체계 영어 1MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

제품 특징

  • 측면 또는 플런저 장착
  • 순간 또는 지속 접점
  • 접지 나사
  • 고성능(22amp) 가능
  • -32°C~71°C[-25°F~160°F] 온도 범위
  • 아연 다이캐스트 하우징 NEMA 1
  • UL 인정, 파일 #E12252
  • CSA 인증, 파일 #LR41372
  • NEMA 1 /IP40
  • 프리리드 또는 커넥터 단자 옵션

응용 분야

  • 포장 장비
  • 특수 기계
  • 섬유 기계류
  • 컨베이어
  • 건설 기계 및 장비
  • 인쇄업 기계
  • 오버헤드 크레인 및 호이스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink