무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특수 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 10,56N[38온스]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 저력 막대
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac/250Vac 또는 277Vac
하우징 재질 플라스틱
전류 정격 11A
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
레버 유형
시리즈
이름
BF
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 왼손잡이용 액추에이터, 플런저의 씰 부트 포함, 저력 봉
기관 승인 및
표준
UL
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 10,56N[38온스]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 저력 막대
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac/250Vac 또는 277Vac
하우징 재질 플라스틱
전류 정격 11A
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
레버 유형 봉 - 저력
시리즈
이름
BF
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 왼손잡이용 액추에이터, 플런저의 씰 부트 포함, 저력 봉
기관 승인 및
표준
UL
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서

제목 문서 유형 언어 크기
플라스틱 폐쇄형 스위치 BF 시리즈 카탈로그 정보 영어 341KB
PK 88270: BF 플라스틱 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 215KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

제품 특징

  • 다양한 액추에이터 - 롤러 레버, 워블 레버 및 핀 플런저
  • 손쉬운 배선을 위한 대형 내부 공간
  • 견고한 플라스틱 엔클로저로 접지 필요성 제거
  • NEMA 1, 3, 4 및 13 요구조건에 따라 밀봉
  • 다양한 온도 범위, -30°C~70°C [-25°F~160°F]
  • UL 인증
>

응용 분야

  • 오버헤드 크레인 및 호이스트
  • 노면 운송 장비
  • 특수 기계
  • 농업용 장비
  • 토공 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink