무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특수 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 8,90N[2.0lb]
해제력 최소 2,22N[0.50lb]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 수동 팜 버튼
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 20A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
시리즈
이름
BAF/DTF
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 225° 현장 조절 가능, 오른손잡이용 액추에이터 위치
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 8,90N[2.0lb]
해제력 최소 2,22N[0.50lb]
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 수동 팜 버튼
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 20A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
시리즈
이름
BAF/DTF
UL 파일 # E12252
작동 온도 -32°C~71°C[-25°F~160°F]
설명 플런저의 씰 부트 포함, 레버 수평으로 360°, 수직으로 225° 현장 조절 가능, 오른손잡이용 액추에이터 위치
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 최고 20암페어 가능
  • 세 개 홀 장착이 포함된 캐스트 알루미늄 하우징
  • 오른손 또는 왼손잡이(밀봉 또는 비밀봉) 액추에이터
  • 커버 씰, 고정 커버 나사
  • 순간 또는 지속 접점
  • UL 인증, 파일 #E12252
  • CSA 인증, 파일 #LR41372
  • NEMA 1, 3, 4 및 13 요구조건에 따라 밀봉
  • 접지 나사

응용 분야

  • 포장 장비
  • 특수 기계
  • 농업 기계
  • 컨베이어
  • 오버헤드 크레인 및 호이스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink