대형 기본 스위치
BA 시리즈
교류 20 A(UL, CSA, CE, ENEC). 정격 직류 SPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4 mm 센터 측면 장착 또는 패널 장착
정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.
Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.
공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 서로 결합하여 단일 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅 액션 스위치로 구성되어 있습니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.