무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
AWM90000
신호 조정 비증폭(mV)
유량/압력 범위 ±5.0mbar [2.0 inH2O]
트림 지점의 출력 전압 2.0인치 물에서 38.0mV dc
센서 전류 최대 0.6mA
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±2.0mV dc 일반(-25°C~25°C[-13°F~77°F]),
±2.0mV dc 일반(25°C~85°C[77°F~185°F])
온도에 대한 출력 시프트 25% 판독 일반(-25°C~25°C[-13°F~77°F]),
-30% 판독 일반(25°C~85°C[77°F~185°F])
반복성 ±0.1% 판독 평균
널(Null) 오프셋 ±15.0mV dc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
평행
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~251°F]
매체 호환성 Dry gas only
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 차압을 감지할 때의 온도 시프트는 온도에 따른 가스 밀도 변화와 관련이 있습니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
AWM90000
신호 조정 비증폭(mV)
유량/압력 범위 ±5.0mbar [2.0 inH2O]
트림 지점의 출력 전압 2.0인치 물에서 38.0mV dc
센서 전류 최대 0.6mA
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±2.0mV dc 일반(-25°C~25°C[-13°F~77°F]),
±2.0mV dc 일반(25°C~85°C[77°F~185°F])
온도에 대한 출력 시프트 25% 판독 일반(-25°C~25°C[-13°F~77°F]),
-30% 판독 일반(25°C~85°C[77°F~185°F])
반복성 ±0.1% 판독 평균
널(Null) 오프셋 ±15.0mV dc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
평행
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~251°F]
매체 호환성 Dry gas only
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 차압을 감지할 때의 온도 시프트는 온도에 따른 가스 밀도 변화와 관련이 있습니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서


제품 특징

  • 양방향 감지 기능
  • 실제 대량 공기유량 감지
  • 낮은 차압 감지

응용 분야

  • 지속기도양압(CPAP) 장비
  • 수면 무호흡 모니터
  • 낮은 진공 제어
  • 인공호흡기 및 산소호흡기
  • 산소 농축기
  • 산소 보존기
  • 네뷸라이저
  • 폐활량계
  • 마취 공급
  • 가변 풍량(VAV) - 댐퍼 제어
  • 필터 막힘 감지
  • 누출 감지 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink