AWM700 시리즈, 보정/증폭 공기유량 센서는 특별히 설계된 바이패스 플로 하우징으로 인라인 플로 측정을 제공합니다. 이 센서는 1 inH2O의 평균 압력 하강을 유발하는 동시에 분당 최고 300 표준 리터(SLPM)까지의 흐름을 측정합니다.
AWM700은 소형 패키지에서 유량범위 용량이 높으며 반응 시간은 6ms입니다. 이 센서는 10Vdc 공급이 필요하나 전력의 60mW만 소모합니다. 소형 플라스틴 패키지는 성능 장애 없이 1720mbar의 초과압력과 | 172kPa | 25psi를 견딥니다. 스냅인 AMP-호환가능 커넥터는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다.
AWM700 시리즈는 시간을 통해 증명된 신뢰성, 높은 정확도 및 정확한 운영 특성을 제공합니다. 이 내재하는 정확성은 계속해서 재보정의 필요성을 줄여줍니다. AWM700 센서 회로는 증폭 및 온도 보정을 수행합니다.
AWM720P1 및 AWM730B5은(는) 의료 분야 환기 시장을 위해 우선적으로 개발되었으며 많은 의료 및 분석 계측 장치의 높은 요구조건을 충족합니다.
시리즈 이름 |
AWM700 |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | ±300SLPM |
온도에 대한 널(Null) 시프트 | 평균 ±0.02 dc |
반응 시간 | 평균 10ms |
공급 전압 | 9.0Vdc 최소, 16.0Vdc 최대 |
포트 스타일 |
22mm |
전력 소모 | 최대 60mW |
작동 온도 | 5°C~60°C[41°F~140°F] |
온도 보정 | 10°C~40°C [50°F~104°F] |
보관 온도 | -40°C~90°C[-40°F~194°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
무게 | 23,2g[0.75oz] |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 공기 보정 가스 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
기술 사양
시리즈 이름 |
AWM700 |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | ±300SLPM |
온도에 대한 널(Null) 시프트 | 평균 ±0.02 dc |
반응 시간 | 평균 10ms |
공급 전압 | 9.0Vdc 최소, 16.0Vdc 최대 |
포트 스타일 |
22mm |
전력 소모 | 최대 60mW |
작동 온도 | 5°C~60°C[41°F~140°F] |
온도 보정 | 10°C~40°C [50°F~104°F] |
보관 온도 | -40°C~90°C[-40°F~194°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
무게 | 23,2g[0.75oz] |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 공기 보정 가스 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
AWM700 시리즈 공기유량 센서, 보정/증폭 | 데이터시트 | 영어 | 259KB |
---|---|---|---|
AWM730B5 고해상도 사진.jpg | 영어 | 832KB | |
AWM730B5 저해상도 사진.jpg | -- | 121KB | |
AWM700 시리즈 AWM730B5 CAD 모델.stp | CAD 모델 | -- | 1MB |
공기유량 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 132KB |
AWM700 시리즈 질량 공기유량 센서 | 설치 안내 | 영어 | 126KB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
AWM700 시리즈 프레젠테이션 | 기술 정보 | 영어 | 202KB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 374KB |
가스 매체 호환성 및 보정 계수 | 기술 정보 | 영어 | 96KB |
공기유량 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 154KB |
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 | 기술 정보 | 영어 | 85KB |
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 | 기술 정보 | 영어 | 190KB |
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 | 기술 정보 | 영어 | 99KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |