견고한 다용도 패키지
견고한 플라스틱 패키지는 공통 모드 압력을 최대 50psi까지 견디도록 설계됐고, 소형 감지 소자는 성능 저하 없이 100g의 충격을 견딥니다. 포함된 "AMP" 호환 커넥터는 까다로운 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다.
온보드 신호 조정
각 AWM5000 센서는 증폭, 선형화, 온도 보정 및 가스 교정을 수행하는 회로를 포함합니다. 유량 범위(5, 10, 15 또는 20SLPM) 또는 교정 가스(질소, 이산화탄소, 이산화질소 또는 아르곤)에 상관없이 모든 목록에 대해 1~5Vdc 선형 출력이 가능합니다. 모든 보정은 능동 레이저로 수행됩니다.
주의
제품 손상
AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
시리즈 이름 |
AWM5000 |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | 0SLPM~20.0SLPM |
트림 지점의 출력 전압 | 20SLPM에서 5.0Vdc |
온도에 대한 널(Null) 시프트 | 평균 ±0.050Vdc, 최대 ±0.20Vdc |
온도에 대한 출력 시프트 | ±7% 판독값 |
반복성 | ±0.50% 판독값 |
널(Null) 오프셋 | 최소 0.95Vdc, 평균 1Vdc, 최대 1.05Vdc |
반응 시간 | 최대 60ms |
공급 전압 | 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc |
포트 스타일 |
1/4인치 - 18 NPT |
일반 모드 압력 | 50psi |
전력 소모 | 최대 100mW |
작동 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
온도 보정 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
무게 | 60g |
충격 | 100g 피크 6ms 하프 사인(3하강, 3축의 각 방향) |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 아르곤 보정 가스 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
기술 사양
시리즈 이름 |
AWM5000 |
신호 조정 | 증폭 |
유량/압력 범위 | 0SLPM~20.0SLPM |
트림 지점의 출력 전압 | 20SLPM에서 5.0Vdc |
온도에 대한 널(Null) 시프트 | 평균 ±0.050Vdc, 최대 ±0.20Vdc |
온도에 대한 출력 시프트 | ±7% 판독값 |
반복성 | ±0.50% 판독값 |
널(Null) 오프셋 | 최소 0.95Vdc, 평균 1Vdc, 최대 1.05Vdc |
반응 시간 | 최대 60ms |
공급 전압 | 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc |
포트 스타일 |
1/4인치 - 18 NPT |
일반 모드 압력 | 50psi |
전력 소모 | 최대 100mW |
작동 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
온도 보정 | 0°C~50°C[32°F~122°F] |
보관 온도 | -20°C~70°C[-4°F~158°F] |
매체 호환성 | Dry gas only |
무게 | 60g |
충격 | 100g 피크 6ms 하프 사인(3하강, 3축의 각 방향) |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 아르곤 보정 가스 |
UNSPSC 코드 |
41111931 |
UNSPSC 상품 | 41111931 흐름 센서 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
AWM5000 시리즈 고유량 공기유량, 증폭 | 카탈로그 정보 | 영어 | 286KB |
---|---|---|---|
AWM 시리즈 공기유량 센서 소개 | 카탈로그 정보 | 영어 | 186KB |
AWM5000 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서 | 설치 안내 | 영어 | 129KB |
AWM5000 시리즈 CAD 모델.stp | CAD 모델 | -- | 692KB |
공기유량 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 132KB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
가스 매체 호환성 및 보정 계수 | 기술 정보 | 영어 | 96KB |
공기유량 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 154KB |
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 | 기술 정보 | 영어 | 85KB |
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 | 기술 정보 | 영어 | 190KB |
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 | 기술 정보 | 영어 | 99KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |