무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
AWM5000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SLPM~10.0SLPM
트림 지점의 출력 전압 10SLPM에서 5.0Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.050Vdc, 최대 ±0.20Vdc
온도에 대한 출력 시프트 ±10% 판독값
반복성 ±0.50% 판독값
널(Null) 오프셋 최소 0.95Vdc, 평균 1Vdc, 최대 1.05Vdc
반응 시간 최대 60ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
1/4인치 - 18 NPT
일반 모드 압력 50psi
전력 소모 최대 100mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 60g
충격 100g 피크 6ms 하프 사인(3하강, 3축의 각 방향)
가용성 글로벌
설명 이산화탄소 보정 가스. 이 보정은 보정 가스로 아산화질소를 사용하는 것과 동일합니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
AWM5000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 0SLPM~10.0SLPM
트림 지점의 출력 전압 10SLPM에서 5.0Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 평균 ±0.050Vdc, 최대 ±0.20Vdc
온도에 대한 출력 시프트 ±10% 판독값
반복성 ±0.50% 판독값
널(Null) 오프셋 최소 0.95Vdc, 평균 1Vdc, 최대 1.05Vdc
반응 시간 최대 60ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
1/4인치 - 18 NPT
일반 모드 압력 50psi
전력 소모 최대 100mW
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 60g
충격 100g 피크 6ms 하프 사인(3하강, 3축의 각 방향)
가용성 글로벌
설명 이산화탄소 보정 가스. 이 보정은 보정 가스로 아산화질소를 사용하는 것과 동일합니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서


제품 특징

  • 선형 전압 출력
  • 벤투리 설계
  • 원거리 장착 지원
  • 능동 레이저 트리밍은 상호 호환성 개선
  • 별도의 가스 보정 유형:
    -Ar(아르곤)
    -N2(질소) 또는
    -CO2(이산화탄소)

응용 분야

  • 열, 통풍 및 에어컨 시스템을 위한 댐퍼 제어
  • 가스 분석기
  • 낮은 진공 제어
  • 공정 제어
  • 의료용 인공호흡기 및 산소호흡기
  • 산소 농축기
  • 누출 감지 장비
  • 환기 후드
  • 마취 제어
  • 가스 미터링
  • 가스 크로마토그래피

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink