무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
AWM40000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 + 1000SCCM
트림 지점의 출력 전압 5 Vdc ±0.15 Vdc at 1000 SCCM
온도에 대한 널(Null) 시프트 최대 ±0.025Vdc
온도에 대한 출력 시프트 -5.0% Reading max. to +6.0% Reading max.
반복성 ±0.50 % Reading max.
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.05Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 8.000 Vdc min., 15.000 Vdc max.
포트
스타일
매니폴드
일반 모드 압력 150psi
전력 소모 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 17,5g[0.62oz]
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 질소 보정 가스
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
AWM40000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 + 1000SCCM
트림 지점의 출력 전압 5 Vdc ±0.15 Vdc at 1000 SCCM
온도에 대한 널(Null) 시프트 최대 ±0.025Vdc
온도에 대한 출력 시프트 -5.0% Reading max. to +6.0% Reading max.
반복성 ±0.50 % Reading max.
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.05Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 8.000 Vdc min., 15.000 Vdc max.
포트
스타일
매니폴드
일반 모드 압력 150psi
전력 소모 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 17,5g[0.62oz]
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 질소 보정 가스
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서


제품 특징

  • 정밀 실리콘 미세 가공
  • Sensitivity to low flows (0.1 SCCM to 6 SLPM)
  • 더 높은 유량으로 사용 가능
  • Low power consumption allows for use in portable devices and battery-powered applications
  • 아날로그 출력
  • Standard 2,54 mm[0.10 in] mounting centers
  • 레이저 트림 상호 호환성
  • Accurate sensing of low pressure

응용 분야

  • 열, 통풍 및 에어컨 시스템을 위한 댐퍼 제어
  • 가스 분석기
  • 낮은 진공 제어
  • 공정 제어
  • 의료용 인공호흡기 및 산소호흡기
  • 산소 농축기
  • 누출 감지 장비
  • 환기 후드
  • 마취 제어
  • 가스 미터링
  • 가스 크로마토그래피