무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 증폭 공기유량 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
AWM3000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 ±5.0mbar [2.0 inH2O]
트림 지점의 출력 전압 2.0인치 물에서 5.0Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±25.0mV dc
온도에 대한 출력 시프트 ±24% 판독값
반복성 ±0.50% 판독값
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.08Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
직렬
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW, 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 10.8g
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 차압을 감지할 때의 온도 시프트는 온도에 따른 가스 밀도 변화와 관련이 있습니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

기술 사양

시리즈
이름
AWM3000
신호 조정 증폭
유량/압력 범위 ±5.0mbar [2.0 inH2O]
트림 지점의 출력 전압 2.0인치 물에서 5.0Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 ±25.0mV dc
온도에 대한 출력 시프트 ±24% 판독값
반복성 ±0.50% 판독값
널(Null) 오프셋 1Vdc ±0.08Vdc
반응 시간 평균 1ms, 최대 3ms
공급 전압 최소 8.0Vdc, 평균 10.0Vdc, 최대 15.0Vdc
포트
스타일
직렬
일반 모드 압력 25psi
전력 소모 평균 50mW, 최대 60mW
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
온도 보정 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
보관 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
매체 호환성 Dry gas only
무게 10.8g
충격 100g 피크(5하강, 6축)
가용성 글로벌
설명 차압을 감지할 때의 온도 시프트는 온도에 따른 가스 밀도 변화와 관련이 있습니다.
UNSPSC
코드
41111931
UNSPSC 상품 41111931 흐름 센서

문서


제품 특징

  • 개선된 센서 상호 호환성을 위한 레이저 트림
  • 최대 1.0SLPM까지 흐름 감지
  • 낮은 차압 감지

응용 분야

  • 열, 통풍 및 에어컨 시스템을 위한 댐퍼 제어
  • 가스 분석기
  • 낮은 진공 제어
  • 공정 제어
  • 의료용 인공호흡기 및 산소호흡기
  • 산소 농축기
  • 누출 감지 장비
  • 환기 후드
  • 마취 제어
  • 가스 미터링
  • 가스 크로마토그래피

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink